Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187892
Codice del modello: BPZ-KFS-800

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Canalina portacavi, per L = 800 mm, sezione C

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187892
EAN
4015081855773
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
770 mm
Peso prodotto
1.458 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KFS-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metallo
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di unità di altezza
0
Indicato per larghezze di
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.