Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187893
BPZ-KFS-1000

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Canalina portacavi, per L = 1000 mm, sezione C

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187893
EAN
4015081855780
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
970 mm
Peso prodotto
1.677 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KFS-1000

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Altro
Tipo
dispositivo supplementare

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Numero di unità di altezza
0
Indicato per larghezze di
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.