Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Rack arrangiamento cavi per quadri di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 100 x 800 x 320 mm, grigio
| Nome prodotto |
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
187910
|
| EAN |
4015081855957
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
320 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
800 mm
|
| Peso prodotto |
4.985 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-KR81/320
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Cavo di connessione
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035) |
| Modello |
base completa
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale apparecchio |
Lamiera di acciaio
|
| Capacità di carico - max |
350 kg
|
| Materiale |
Acciaio
Lamiera di acciaio |
| Metodo di montaggio |
Quadro di distribuzione a pavimento
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
320 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Adatto per lunghezza/profondità |
320 mm
|
| Indicato per larghezze di |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Con verniciatura alle polveri
|