Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

187911
Codice del modello: BPZ-KR82/320

Elemento di base Eaton xEnergy Basic, Zoccolo per ingresso cavi per quadri di distribuzione a pavimento IP55, AxLxP = 200 x 800 x 320 mm, grigio

General specifications

Nome prodotto
Elemento di base Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
187911
EAN
4015081855964
Lunghezza/profondità del prodotto
320 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
800 mm
Peso prodotto
9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KR82/320

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
base completa
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio

Technical Data - Mechanical

Finitura superficie
Con verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Capacità di carico - max
350 kg
Materiale apparecchio
Lamiera di acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
320 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Adatto per lunghezza/profondità
320 mm
Indicato per larghezze di
800 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
7035
Adatto per
Cavo di connessione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.