Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188213
Codice del modello: BPZ-SF-DP-200

BPZ-SF-DP-200. Partition for shared composition, vertical, H=200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
188213
EAN
4015081860845
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
193.1 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-SF-DP-200

Informazioni aggiuntive

Functions
Additional equipment
RAL-number
0

Gamma

Color
Stainless steel
Model
Connector / partition piece
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Material
Metal

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.