Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188220
BPZ-SF-DP-800

Componente di installazione Eaton xEnergy Basic, segregazione per la composizione condivisa, verticale, A=800 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
188220
EAN
4015081860913
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
793.1 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
BPZ-SF-DP-800

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Acciaio inox
Modello
Connettore / pezzo di segregazione
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.