Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Presto ritirato dalla produzione

188253
KLV-36HWP-F-2PXF-16PLI

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione compatto a parete cava montato, 3 file, porta in lamiera di acciaio a filo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione precablato
Sigla catalogo
188253
EAN
4015081861194
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
13.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208
Codice modello
KLV-36HWP-F-2PXF-16PLI

Informazioni aggiuntive

Gruppo fornello
Nessuno
Caratteristiche
Protezione doppio RCD
Protezione elevata integrità
Protezione RCD in entrata
Protezione carico parziale
Dotato di:
Copertura sezione vuota 12 SU
Collegato a otto PLI-B16/1, connessi a 5 morsettiere
2 file, ciascuna con un PXF-40/4/003-A
Foglio siglatura
Porta/cornice
Livella per allineamento
Istruzioni di installazione
Guide di supporto del dispositivo
Reggicavo a parete
Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK
Copertura frontale
Serracavo
Capicorde di chiodo
Cablato e collaudato in conformità con EN 61439-3
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Numero di gruppi luminosi protetti da 30 mA
2
Protetto da
Interruttore magnetotermico / relè differenziale
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Numero di fasi
3
Tipo
  • Apparecchio base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per energia

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
10.11 Resistenza al corto circuito
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
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
850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale dell’interruttore generale
0 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz
Tensione nominale
400 V AC

Technical data - mechanical

Profondità integrata - min
0 mm
Profondità integrata - max
0 mm
Altezza incorporata
45 mm
Larghezza interna
251 mm
Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Tipo di chiusura
Altro
Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Materiale custodia
Plastica
Tipo di installazione
parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD
0
Numero di interruttori automatici (dispersione a terra)
0
Numero di gruppi diretti
2
Numero di gruppi (totale)
16
Numero di gruppi dietro l’interruttore di dispersione a terra
16
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di vie in uscita
16
Numero di poli nell’interruttore generale
0
Numero di file
3
Numero di interruttori (dispersione a terra 30 mA)
2
Numero di interruttori (dispersione a terra 300 mA)
0
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Colore interruttore a bilanciere
Bianco
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12
Tipo connessione
Morsetto a innesto
Metodo di montaggio
A parete cava
parete cava

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
43 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.