Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188256
Codice del modello: MSC-DM-0,4-M7(24VDC)

Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 0,09 kW, Ir= 0,25 - 0,4 A, 24 V DC, Tensione continua MSC-DM-0,4-M7(24VDC)

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto
Sigla catalogo
188256
EAN
4015081861415
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.602 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-10
UL60947-4-1A
UL File No.: E123500
CSA Class No.: 3211-04
CE
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA
VDE 0660
UL Category Control No.: NKJH
Codice modello
MSC-DM-0,4-M7(24VDC)

Features & Functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

General information

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Tipo di coordinamento
2
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC/UL
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
0.25 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
0.4 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
DC

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
0,31 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
0.4 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.06 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
0.09 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA)

Short-circuit rating

Corrente nominale di corto circuito (Iq), tipo 2, 380 V, 400 V, 415 V
50000 A
Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
6.2 A

Magnet system

Potenza assorbita (tenuta), DC
2.6 W
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V

Design verification
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto