Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir= 6,3 - 10 A, 24 V DC, Tensione continua MSC-DM-10-M9(24VDC)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto
|
| Sigla catalogo |
188264
|
| EAN |
4015081861491
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.645 kg
|
| Certificazione/i |
CE
VDE 0660 UL Category Control No.: NKJH UL CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E123500 UL60947-4-1A CSA-C22.2 No. 14-10 CSA |
| Codice modello |
MSC-DM-10-M9(24VDC)
|
| Dotato di: |
Sganciatore magnetico
|
| Funzioni |
protezione da sovraccarico a compensazione termica
|
| Classe |
CLASS 10 A
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Tipo di coordinamento |
1
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Modello |
Partenza motore IEC/UL
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
6.3 A
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
10 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Tipo |
Avviatore con protezione a bimetallo
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
8,5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
9 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 - 415 V AC
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, Comando in AC (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Sgancio per cortocircuito (Irm) - max |
155 A
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
2.6 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|