Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

188290
MSC-DM-16-M15(230V50HZ)

Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto, 380 V 400 V 415 V: 7,5 kW, Ir= 10 - 16 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Tensione alternata

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSC-DM Avviatore diretto
Sigla catalogo
188290
EAN
4015081861750
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.589 kg
Certificazione/i
UL
UL Category Control No.: NKJH
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-04
UL File No.: E123500
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 14-10
UL60947-4-1A
CE
CSA
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Non adatto per motori con classe di efficienza IE3.
Codice modello
MSC-DM-16-M15(230V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
15,2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Tensione nominale di esercizio
230 - 415 V AC
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
P300, comando in DC (UL/CSA)
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)

Features & functions

Dotato di:
Sganciatore magnetico
Funzioni
protezione da sovraccarico a compensazione termica

Informazioni generali

Classe
CLASS 10 A
Connessione
Morsetti a vite
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Modello
Partenza motore IEC
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
16 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
10 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Tipo
Avviatore con protezione a bimetallo
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
1,4 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V

Resistenza al corto circuito

Sgancio per cortocircuito (Irm) - max
248 A

Esporta le caratteristiche del prodotto