Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189722
NZM2/3-X2A

Modulo relè Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, configurabile, 2NA, 24DC, 24-230AC, PI

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM modulo relè
Sigla catalogo
189722
EAN
4015081877171
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.06 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
CSA (Class No. 1437-01)
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
UL (File No. E140305)
IEC60947
UL489
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (File No. 22086)
Codice modello
NZM2/3-X2A

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo relè
Altro
Accessori
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut.
  • Due contatti relè per unità.
  • I criteri di att. possono essere config. nello sganc.
  • Conf. tramite display di com. o dell’interr. aut. o la porta USB front. e Eaton Power Xpert Protection Manager.
  • Utilizz. solo in comb. con interr. con sganc. elett.
  • I moduli relè non possono essere installati simultaneamente con l’interruttore ausiliario anticipato NZM...-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM...-XU.... o la bobina a lancio di corrente NZM...-XA....
  • Contatti relè per circuito di controllo.
  • I relè posso essere util. per il contr. dell'operatore a distanza con Us=208-204 V CA.
  • Circuito di controllo su morsetti a innesto.
Tipo
Modulo relè

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tensione nominale di comando (contatti relè)
24 V AC
24 V CC
240 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio
1 A (230 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V DC-1, uscite relè)
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè)
Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min
0,1 mA / 0,1 VDC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di relè
2
Caratteristiche speciali
  • Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut.
  • Due contatti relè per unità.
  • I criteri di att. possono essere config. nello sganc.
  • Conf. tramite display di com. o dell’interr. aut. o la porta USB front. e Eaton Power Xpert Protection Manager.
  • Utilizz. solo in comb. con interr. con sganc. elett.
  • I moduli relè non possono essere installati simultaneamente con l’interruttore ausiliario anticipato NZM...-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM...-XU.... o la bobina a lancio di corrente NZM...-XA....
  • Contatti relè per circuito di controllo.
  • I relè posso essere util. per il contr. dell'operatore a distanza con Us=208-204 V CA.
  • Circuito di controllo su morsetti a innesto.
Lunghezza di spelatura
8 mm (collegamento di alimentazione)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione (puntalino isolante conforme a DIN46224 / 4)
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
24 - 16 AWG (1x) ai contatti relè

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.