Modulo relè Eaton Moeller series NZM per NZM4, configurabile, 2 NA, 24 DC, 24-230 AC, PI
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM modulo relè
|
| Sigla catalogo |
189723
|
| EAN |
4015081877188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
62 mm
|
| Peso prodotto |
0.9 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed IEC60947 UL489 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) CE marking CSA certified CSA-C22.2 No. 5-09 |
| Codice modello |
NZM4-X2A
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo relè
Altro Accessori |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
24 V AC
240 V AC 24 V CC |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè) 1 A (230 V AC-1, contatti dei relè) 1 A (24 V DC-1, uscite relè) |
| Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min |
10 mA / 12 V
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Numero di relè |
2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
8 mm (collegamento di alimentazione)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione (puntalino isolante conforme a DIN46224 / 4)
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1) 24 - 16 AWG (1x) ai contatti relè |