Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189724
Codice del modello: NZM2/3-XU2A24AC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, relè configurabili, 2 NA, 24 AC, morsetti ad innesto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189724
EAN
4015081877195
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number DIHS)
UL489
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA (File No. 22086)
CE marking
IEC60947
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2/3-XU2A24AC

Delivery program

Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM se la tensione di controllo scende sotto 35 - 70% Us
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in connessione con un pulsante di arresto d’emergenza
  • Per la segnalazione dei comandi o di stati differenti dell'interruttore automatico
  • Due relè per unità
  • I criteri di attivazione possono essere configurati nello sganciatore
  • Configurazione tramite il display di comunicazione o dell’interruttore o la porta USB frontale e Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Se lo sganciatore di minima tensione è spento, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell’interruttore acceso
  • Da utilizzare solo in combinazione con interruttori con sganciatori elettronici
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Tipo
Sganciatori di minima tensione con due relè
Utilizzato con
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical Data - Electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Categoria di sovratensione
II
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Grado di inquinamento
Consumo energetico
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
24 V AC
240 V AC
24 V CC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (230 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V DC-1, contatti dei relè)
Tempo di reazione
19 ms
Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min
0,1 mA / 0,1 VDC
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di relè
2
Caratteristiche speciali
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM se la tensione di controllo scende sotto 35 - 70% Us
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in connessione con un pulsante di arresto d’emergenza
  • Per la segnalazione dei comandi o di stati differenti dell'interruttore automatico
  • Due relè per unità
  • I criteri di attivazione possono essere configurati nello sganciatore
  • Configurazione tramite il display di comunicazione o dell’interruttore o la porta USB frontale e Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Se lo sganciatore di minima tensione è spento, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell’interruttore acceso
  • Da utilizzare solo in combinazione con interruttori con sganciatori elettronici
Lunghezza di spelatura
8 mm (collegamento contatto relè)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di sottotensione
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) a sganciatore a lancio
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente
24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente
0,25 mm² - 0,75 (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale non isolata conforme a DIN46228 / 1
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale isolata conforme a DIN46224 / 4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.