Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM4, relè configurabili, 2 NA, 110-130 AC, morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
189730
|
| EAN |
4015081877256
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL489
CSA certified CSA (Class No. 1437-01) UL (Category Control Number DIHS) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 IEC60947 CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CE marking |
| Codice modello |
NZM4-XU2A110-130AC
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione) |
3.6 VA
|
| Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione) |
2.5 W
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Consumo energetico |
3,6 VA (AC)
2,5 W (DC) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
130 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
110 V
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
24 V CC
130 V AC 110 V AC 24 V AC 240 V AC |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V DC-1, contatti dei relè) 1 A (110 V AC-1, contatti dei relè) 1 A (230 V AC-1, contatti dei relè) |
| Tempo di reazione |
23 ms
|
| Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min |
10 mA / 12 V
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di relè |
2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
8 mm (collegamento contatto relè)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)m per sganciatore di sottotensione
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio |
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0.25 mm² - 0.75 (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale non isolata conforme a DIN46228 / 1
0.25mm² - 1.5 mm² (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale isolata conforme a DIN46224 / 4 0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente 24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione 0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione 24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione |