Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM4, relè configurabili, 2 NA, 208-240 AC, morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
189731
|
| EAN |
4015081877263
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
62 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305) IEC60947 UL listed CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL489 UL (Category Control Number DIHS) CSA certified |
| Codice modello |
NZM4-XU2A208-240AC
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
interruttore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max |
0,7 x Us
|
| Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min |
0,35 x Us
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione) |
3.6 VA
|
| Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione) |
2.5 W
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Consumo energetico |
2,5 W (DC)
3,6 VA (AC) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
24 V CC
240 V AC 208 V AC 24 V AC |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6 kV AC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V DC-1, contatti dei relè) 1 A (230 V AC-1, contatti dei relè) 1 A (110 V AC-1, contatti dei relè) |
| Tempo di reazione |
23 ms
|
| Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min |
10 mA / 12 V
|
| Tolleranza della tensione - max |
1.1
|
| Tolleranza della tensione - min |
0.85
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di relè |
2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
8 mm (collegamento contatto relè)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)m per sganciatore di sottotensione |
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0.25mm² - 1.5 mm² (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale isolata conforme a DIN46224 / 4
24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente 0.25 mm² - 0.75 (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale non isolata conforme a DIN46228 / 1 0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione 0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente 24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione |