Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189733
NZM2/3-XUHIV2A24DC

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, relè configurabili, 2 contatti NA, 1 contatto ausiliario anticipato, 1 NA, 24 DC, Morsetti ad innesto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189733
EAN
4015081877287
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
IEC60947
UL489
CSA certified
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
UL listed
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM2/3-XUHIV2A24DC

Gamma

Dotato di:
Contatto ausiliario anticipato e 2 relè
Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Per circuiti di interblocco, distacco del carico, interruzione “make-before-break” dello sganciatore a lancio di corrente per l’uso con l’interruttore primario
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM con tensione di controllo inferiore a 35-70% Us
  • Per dispositivi di arresto di emergenza in connessione con un pulsante di arresto di emergenza
  • Per la segnalazione di comandi/stati diversi dell’interruttore automatico
  • 2 relè/unità
  • Configurazione dell’unità di sgancio dei criteri di attivazione
  • Configurazione tramite lo schermo di comunicazione/dell’interruttore/la porta USB frontale/Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Sganciatore di minima tensione spento: il contatto accidentale con i contatti primari dell’interruttore è impedito all’accensione
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario con accensione e spegnimento manuale: ~20 ms (NZM2/3)/90 ms (NZM4)
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato e due relè
Utilizzato con
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X…

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - max
0,7 x Us
Tensione di diseccitazione dello sganciatore di minima tensione AC/DC - min
0,35 x Us
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Categoria di sovratensione
II
Potenza di inserzione assorbita ad AC (sgancio sottotensione)
1.5 VA
Potenza di inserzione assorbita a DC (sgancio sottotensione)
0.8 W
Grado di inquinamento
Consumo energetico
0,8 W (DC)
1,5 VA (AC)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
24 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
240 V AC
24 V CC
24 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio
1 A (230 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V DC-1, contatti dei relè)
Tempo di reazione
19 ms
Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min
0,1 mA / 0,1 VDC
Tolleranza della tensione - max
1.1
Tolleranza della tensione - min
0.85
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
3
Numero di relè
2
Caratteristiche speciali
  • Per circuiti di interblocco, distacco del carico, interruzione “make-before-break” dello sganciatore a lancio di corrente per l’uso con l’interruttore primario
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM con tensione di controllo inferiore a 35-70% Us
  • Per dispositivi di arresto di emergenza in connessione con un pulsante di arresto di emergenza
  • Per la segnalazione di comandi/stati diversi dell’interruttore automatico
  • 2 relè/unità
  • Configurazione dell’unità di sgancio dei criteri di attivazione
  • Configurazione tramite lo schermo di comunicazione/dell’interruttore/la porta USB frontale/Eaton Power Xpert Protection Manager
  • Sganciatore di minima tensione spento: il contatto accidentale con i contatti primari dell’interruttore è impedito all’accensione
  • Attivazione anticipata del contatto ausiliario con accensione e spegnimento manuale: ~20 ms (NZM2/3)/90 ms (NZM4)
Lunghezza di spelatura
8 mm (collegamento contatto relè)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)m per sganciatore di sottotensione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0.25 mm² - 0.75 (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale non isolata conforme a DIN46228 / 1
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
0.25mm² - 1.5 mm² (1x) per lo sganciatore di minima tensione con manicotto terminale isolata conforme a DIN46224 / 4
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente
24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.