sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, relè configurabili, 2 NA, 208-240 AC, morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
189743
|
| EAN |
4015081877386
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA certified
CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (Class No. 1437-01) CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) UL (File No. E140305) IEC60947 UL489 UL listed |
| Codice modello |
NZM2/3-XA2A208-240AC
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore |
| Utilizzato con |
PXR20(25) NZM3(-4)-..X…
PXR20(25) NZM2(-4)-..X… |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione nominale |
0.7 - 1.1 x Us
|
| Tensione nominale, AC (x Us) - min |
0.7
|
| Tensione nominale in AC (x Us) - max |
1.1
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4 kV AC
|
| Tensione nominale di comando (contatti relè) |
24 V CC
24 V AC 208 V AC 240 V AC |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè) 1 A (230 V AC-1, contatti dei relè) |
| Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente) |
2,5 VA/W
|
| Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min |
0,1 mA / 0,1 VDC
|
| Tempo di reazione |
20 ms
|
| Tempo di lavoro - max |
∞
|
| Tempo minimo di comando - min |
10 ms
|
| Tempo minimo di comando - max |
15 ms
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Numero di relè |
2
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Lunghezza di spelatura |
8 mm (collegamento contatto relè)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4) 0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente 24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) a sganciatore a lancio (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46228 / 1) 24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente |
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)m per sganciatore di sottotensione |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|