Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189746
NZM4-XA2A110-130AC

Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series per NZM4, relè configurabili, 2 NO, 110-130 AC, morsetti push-in

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
189746
EAN
4015081877416
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
UL489
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Codice modello
NZM4-XA2A110-130AC

Gamma

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Gli interr. sono aperti da un imp. di tens. o applicando corr. ininterr.
  • Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut.
  • Due contatti relè per unità.
  • I criteri di att. possono essere config. nello sganc.
  • Conf. tramite display di com. o dell’interr. aut. o la porta USB front. e Eaton Power Xpert Protection Manager.
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Utilizz. solo in comb. con interr. con sganc. elett.
  • I moduli relè con bobina a lancio di corr non possono essere inst. simult. con il cont. ausiliario antic. NZM...-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM...-XU... o la bobina a lancio di corr. NZM...-XA.
  • La bobina del relè è controllata dallo sganc.
  • Contatti relè per circuito di controllo.
  • I relè posso essere util. per il contr. dell'operatore a distanza con Us=208-204 V CA.
  • Circuito di controllo su morsetti a innesto.
  • Non utilizzabile con lo sganciatore elettronico PXR10 NZM-AX.
Adatto per
Interruttore
Interruttore di sicurezza motore
Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
  • Bobina a lancio di corrente con due relè
Utilizzato con
PXR20(25) NZM4(-4)-..X…

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla
Tempo minimo di comando - max
15 ms
Tempo minimo di comando - min
10 ms
Categoria di sovratensione
III
Potenza assorbita all’inserzione (sganciatore a lancio di corrente)
2,5 VA/W
Grado di inquinamento
3
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
110 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
130 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
110 V
Tensione nominale di comando (contatti relè)
24 V CC
240 V AC
130 V AC
24 V AC
110 V AC
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV AC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio
1 A (110 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (230 V AC-1, contatti dei relè)
1 A (24 V AC-1, contatti dei relè)
Tempo di reazione
22 ms
Poteri d'interruzione (valore di riferimento) - min
10 mA / 12 V
Tempo di lavoro - max
Tensione nominale
0.7 - 1.1 x Us
Tensione nominale in AC (x Us) - max
1.1
Tensione nominale, AC (x Us) - min
0.7
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Numero di relè
2
Caratteristiche speciali
  • Gli interr. sono aperti da un imp. di tens. o applicando corr. ininterr.
  • Per segn. dei comandi o di stati diff. dell'interr. aut.
  • Due contatti relè per unità.
  • I criteri di att. possono essere config. nello sganc.
  • Conf. tramite display di com. o dell’interr. aut. o la porta USB front. e Eaton Power Xpert Protection Manager.
  • Se la bobina a lancio di corr. è att., previene il cont. con i cont. primari dell’interr. autom. acceso.
  • Utilizz. solo in comb. con interr. con sganc. elett.
  • I moduli relè con bobina a lancio di corr non possono essere inst. simult. con il cont. ausiliario antic. NZM...-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM...-XU... o la bobina a lancio di corr. NZM...-XA.
  • La bobina del relè è controllata dallo sganc.
  • Contatti relè per circuito di controllo.
  • I relè posso essere util. per il contr. dell'operatore a distanza con Us=208-204 V CA.
  • Circuito di controllo su morsetti a innesto.
  • Non utilizzabile con lo sganciatore elettronico PXR10 NZM-AX.
Lunghezza di spelatura
8 mm (collegamento contatto relè)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio
0.2 mm² - 1.5 mm² (1x)m per sganciatore di sottotensione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0.25 mm² - 1.5 mm² (1x) a sganciatore a lancio (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) a sganciatore a lancio (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46228 / 1)
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) per sganciatore di minima tensione
0,25 mm² - 1,5 mm² (1x) sullo sganciatore a lancio di corrente
24 - 16 AWG (1x) per sganciatore di minima tensione
24 - 16 AWG (1x) allo sganciatore a lancio di corrente

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.