Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Contatto ausiliario anticipato per NZM2/3, 1NA, Morsetti push-in
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM contatto ausiliario
|
| Sigla catalogo |
189748
|
| EAN |
4015081877430
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
NZM2/3-XHIV-PI
|
| Modello |
integrabile
|
| Caratteristiche speciali |
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Corrente termica convenzionale Ith dei contatti ausiliari |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Tensione nominale in AC |
500 V AC
|
| Tensione nominale, DC |
220 VDC
|
| Tipo connessione |
Collegamento a vite
|
| portalampada |
Nessuno
|
| Metodo di montaggio |
Altro
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Caratteristiche speciali |
C300/R300 (contatti ausiliari, UL/CSA, pilot duty)
|