Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189750
NZM2/3-XU24AC-PI

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, 24 AC, morsetti ad innesto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189750
EAN
4015081877454
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XU24AC-PI

Gamma

Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • La bobina di apertura di minima tensione non può essere installata in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina a lancio di corrente NZM…-XA…o i moduli relè NZM...-X2A...
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Tipo
Sganciatore di minima tensione
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
24 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • La bobina di apertura di minima tensione non può essere installata in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina a lancio di corrente NZM…-XA…o i moduli relè NZM...-X2A...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.