Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189764
NZM4-XU60AC-PI

Eaton Moeller series sganciatore di minima tensione per NZM4, 60AC/DC, morsetti push-in

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189764
EAN
4015081877591
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
Codice modello
NZM4-XU60AC-PI

Gamma

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Intervento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore sottocarico N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35 – 70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d'emergenza in combinazione con un pulsante di arresto d'emergenza.
  • Quando lo sganciatore di minima tensione interviene, viene impedito il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico.
  • I moduli sganciatore di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente al contatto anticipato NZM...-XHIV, sganciatore a lancio di corrente. NZM...-XA... o moduli relè NZM...-X2A...
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Tipo
Accessorio Sganciatore di minima tensione
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
60 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
60 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
60 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Intervento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore sottocarico N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35 – 70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d'emergenza in combinazione con un pulsante di arresto d'emergenza.
  • Quando lo sganciatore di minima tensione interviene, viene impedito il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico.
  • I moduli sganciatore di minima tensione non possono essere installati contemporaneamente al contatto anticipato NZM...-XHIV, sganciatore a lancio di corrente. NZM...-XA... o moduli relè NZM...-X2A...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.