Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189766
Codice del modello: NZM4-XU208-240AC-PI

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM4, 208-240 AC, morsetti ad innesto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189766
EAN
4015081877614
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
63 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
0.245 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XU208-240AC-PI

Delivery program

Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • La bobina di apertura di minima tensione non può essere installata in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina a lancio di corrente NZM…-XA…o i moduli relè NZM...-X2A...
Adatto per
Interruttore
Interruttore di sicurezza motore
Tipo
  • Accessori
  • Sganciatore di minima tensione
Utilizzato con
NZM4(-4), N(S)4(-4)

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical Data - Electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
208 - 240 V 50/60 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
208 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
208 V
Tipo di tensione
CA

Technical Data - Mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Scollegamento istantaneo dell'interruttore automatico NZM o del sezionatore N quando la tensione di comando scende al di sotto del 35-70% US.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • La bobina di apertura di minima tensione non può essere installata in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina a lancio di corrente NZM…-XA…o i moduli relè NZM...-X2A...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Schemi di cablaggio

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.