Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189784
Codice del modello: NZM2/3-XUHIV110-130DC-PI

Sganciatore di minima tensione Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, 1 contatto ausiliario anticipato, 2 NA, 110-130DC, Morsetti ad innesto

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
189784
EAN
4015081877799
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XUHIV110-130DC-PI

Delivery program

Tipo
Sganciatore di minima tensione con contatto ausiliario anticipato
Caratteristiche speciali
  • Per i circuiti di interblocco e di distacco del carico, oltre che per l'attivazione anticipata della bobina di apertura di minima tensione nelle applicazioni dell'interruttore generale.
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM se la tensione di controllo scende sotto 35 - 70% Us.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): ca. 20 ms (NZM2/3) e 90 ms (NZM4).
Dotato di:
Contatto ausiliario anticipato
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
interruttore
Utilizzato con
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione di alimentazione di controllo nominale
110 - 130 V DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
110 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
130 V
Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Caratteristiche speciali
  • Per i circuiti di interblocco e di distacco del carico, oltre che per l'attivazione anticipata della bobina di apertura di minima tensione nelle applicazioni dell'interruttore generale.
  • Spegnimento istantaneo dell’interruttore NZM se la tensione di controllo scende sotto 35 - 70% Us.
  • Da utilizzare con dispositivi di arresto d’emergenza in collegati a un pulsante d’emergenza.
  • Se la bobina di apertura di minima tensione non è alimentata, previene il contatto accidentale con i contatti primari dell'interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): ca. 20 ms (NZM2/3) e 90 ms (NZM4).
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.