sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, 24 V AC/DC, morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
189799
|
| EAN |
4015081877942
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2/3-XA24AC/DC-PI
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
24 V
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
|