Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189801
NZM2/3-XA60AC/DC-PI

Sganciatore a lancio di corrente Eaton Moeller series NZM per NZM2/3, 60 V AC/DC, morsetti ad innesto

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
189801
EAN
4015081877966
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XA60AC/DC-PI

Gamma

Carcassa
NZM2/3
Caratteristiche speciali
  • Se lo sganciatore a lancio di corrente è attivo, previene in maniera affidabile il contatto con i contatti primari dell’interruttore automatico acceso.
  • I moduli dello sganciatore a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM…-XU… o i moduli relè NZM...-X2A...
Adatto per
Interruttore
Interruttore di sicurezza motore
Tipo
sganciatore a lancio di corrente
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Tensione di alimentazione di controllo nominale
60 V AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
60 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
60 V
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
  • Se lo sganciatore a lancio di corrente è attivo, previene in maniera affidabile il contatto con i contatti primari dell’interruttore automatico acceso.
  • I moduli dello sganciatore a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM…-XU… o i moduli relè NZM...-X2A...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.