sganciatore a lancio di corrente NZM Eaton Moeller series per NZM4, 208-250 AC/DC, Morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
189809
|
| EAN |
4015081878048
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
63 mm
|
| Larghezza prodotto |
62 mm
|
| Peso prodotto |
0.245 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XA208-250AC/DC-PI
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Carcassa |
NZM4
|
| Adatto per |
Interruttore
Interruttore di sicurezza motore |
| Utilizzato con |
NZM4(-4), N(S)4(-4)
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
208 - 250 V AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Caratteristiche speciali |
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|