Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189812
Codice del modello: NZM2/3-XAHIV48AC/DC-PI

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore a lancio di corrente per NZM2/3, 1 contatto ausiliario anticipato, 2 NA, 48 AC/DC, morsetti push-in

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
189812
EAN
4015081878079
Lunghezza/profondità del prodotto
115 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
75 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2/3-XAHIV48AC/DC-PI

Delivery program

Tipo
  • Accessori
  • sganciatore a lancio di corrente
Caratteristiche speciali
  • Se lo sganciatore a lancio di corrente è attivo, previene in maniera affidabile il contatto con i contatti primari dell’interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): ca. 20 ms (NZM2/3) e 90 ms (NZM4).
  • Le bobine a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM…-XU…, i moduli relè NZM...-X2A... o il comando a distanza NZM...-XR...
Carcassa
NZM2/3
Dotato di:
Contatto ausiliario anticipato
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Interruttore
Utilizzato con
NZM2(-4), N(S)2(-4)
NZM3(-4), N(S)3(-4)

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
AC/CC
Tensione di alimentazione di controllo nominale
48 V AC/DC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
48 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
48 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
48 V
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a molla

Technical Data - Mechanical

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1
Tipo connessione
Con morsetto a innesto
Caratteristiche speciali
  • Se lo sganciatore a lancio di corrente è attivo, previene in maniera affidabile il contatto con i contatti primari dell’interruttore automatico acceso.
  • Attivazione anticipata dei contatti ausiliari in caso di accensione e spegnimento (funzionamento manuale): ca. 20 ms (NZM2/3) e 90 ms (NZM4).
  • Le bobine a lancio di corrente non possono essere installati in concomitanza con il contatto anticipato NZM…-XHIV, la bobina di apertura di minima tensione NZM…-XU…, i moduli relè NZM...-X2A... o il comando a distanza NZM...-XR...
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.