Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Sganciatore a lancio di corrente per NZM2/3, 1 contatto ausiliario anticipato, 2 NA, 208-250 AC/DC, morsetti ad innesto
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
|
| Sigla catalogo |
189815
|
| EAN |
4015081878109
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
115 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
75 mm
|
| Peso prodotto |
0.08 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM2/3-XAHIV208-250AC/DC-PI
|
| Dotato di: |
Contatto ausiliario anticipato
|
| Carcassa |
NZM2/3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
interruttore |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4), N(S)3(-4)
NZM2(-4), N(S)2(-4) |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Connessione a molla
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
208 - 250 V AC/DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
208 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
208 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
250 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
208 V
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Tipo connessione |
Con morsetto a innesto
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| Caratteristiche speciali |
|