Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189823
Codice del modello: NZM3-XPS24DC

Eaton Moeller series Modulo di alimentazione NZM per NZM3, 24 VDC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189823
EAN
4015081878185
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
22 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM3-XPS24DC

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Modulo di alimentazione
Accessori
Carcassa
NZM3
Caratteristiche speciali
  • Alimentazione a 24 Vcc per sgancio elettronico.
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Tipo
Modulo di alimentazione
Utilizzato con
NZM3(-4)-VX(MX)…

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical Data - Electrical

Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione nominale
24 V DC

Technical Data - Mechanical

Tipo connessione
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
con collegamento a vite
Con morsetto a innesto
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Caratteristiche speciali
  • Alimentazione a 24 Vcc per sgancio elettronico.
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Lunghezza di spelatura
5 mm (collegamento di alimentazione)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino isolante conformi alla norma DIN46224 / 4)
Coppia di serraggio
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.