Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189825
NZM2-XBSM

Eaton Moeller series Modulo di interfaccia NZM per NZM2 PXR20, collegamento per la comunicazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189825
EAN
4015081878208
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
68 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XBSM

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di interfaccia
comunicazione e funzione di misura
Accessori
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Tipo
Modulo di interfaccia
Utilizzato con
NZM2(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)…

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione nominale
24 V DC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale)
connettore a 5 pin (collegamento CAM)
con collegamento a vite
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
Con morsetto a innesto
connettore 10-pin (collegamento interno COM)
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Lunghezza di spelatura
5 mm (collegamento di alimentazione)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4)
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Coppia di serraggio
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.