Modulo di interfaccia Eaton Moeller series NZM per NZM3 PXR20, collegamento per la comunicazione
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
189826
|
| EAN |
4015081878215
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
22 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.021 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-XBSM
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di interfaccia
comunicazione e funzione di misura Accessori |
| Carcassa |
NZM3
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Modulo di interfaccia
|
| Utilizzato con |
NZM3(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)…
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Tolleranza della tensione di comando |
+/- 20%
|
| Consumo di corrente - max |
100 mA
|
| Tensione nominale |
24 V DC
|
| Tipo connessione |
connettore 10-pin (collegamento interno COM)
connettore a 5 pin (collegamento CAM) Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale) Con morsetto a innesto Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM) Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale) con collegamento a vite |
| Grado di protezione |
Installazione nell'interruttore
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
5 mm (collegamento di alimentazione)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4) 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1) 24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione |
| Coppia di serraggio |
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm |