Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189827
NZM4-XBSM

Eaton Moeller series accessori elettronici NZM, interfaccia modulare per NZM4 PXR20, connessione per la comunicazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189827
EAN
4015081878222
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XBSM

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Modulo di interfaccia
Accessori
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
Per il collegamento universale delle funzioni opzionali degli interruttori automatici. Richiesto per la comunicazione. I tipi di collegamento dipendono dalla progettazione del modulo di interfaccia. Rilevamento dello stato dell'interruttore automatico (I, +, 0) per l'unità elettronica di sgancio. Lo stato dell'interruttore può essere comunicato. Collegamento alimentazione ausiliaria 24 V DC. Collegamento per il modulo adattatore per comunicazioni (CAM). CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione Fieldbus (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus basato su Ethernet). Connessione opzionale, modulo RTU Modbus interno. Connessione a tensione neutra Vn. Connettore per funzione di selettività di zona logica (ZSI). Connessione per modalità di manutenzione (ARMS) meccanica passante dello stato dell’interruttore (I, O) per l'uso da parte del comando a distanza.
Tipo
Accessorio Modulo di interfaccia
Utilizzato con
NZM4(-4)-VX(MX)…

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione nominale
24 V DC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Con morsetto a innesto
con collegamento a vite
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
connettore a 5 pin (collegamento CAM)
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
connettore 10-pin (collegamento interno COM)
Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale)
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Caratteristiche speciali
Per il collegamento universale delle funzioni opzionali degli interruttori automatici. Richiesto per la comunicazione. I tipi di collegamento dipendono dalla progettazione del modulo di interfaccia. Rilevamento dello stato dell'interruttore automatico (I, +, 0) per l'unità elettronica di sgancio. Lo stato dell'interruttore può essere comunicato. Collegamento alimentazione ausiliaria 24 V DC. Collegamento per il modulo adattatore per comunicazioni (CAM). CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione Fieldbus (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus basato su Ethernet). Connessione opzionale, modulo RTU Modbus interno. Connessione a tensione neutra Vn. Connettore per funzione di selettività di zona logica (ZSI). Connessione per modalità di manutenzione (ARMS) meccanica passante dello stato dell’interruttore (I, O) per l'uso da parte del comando a distanza.
Lunghezza di spelatura
5 mm (collegamento di alimentazione)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4)
Coppia di serraggio
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.