Modulo di interfaccia Eaton Moeller series NZM per NZM4 PXR25, collegamento per la comunicazione, tensione del polo di neutro
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
189830
|
| EAN |
4015081878253
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
33 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.028 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
NZM4-XBSM-N
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Modulo di interfaccia
comunicazione e funzione di misura Accessori |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Modulo di interfaccia
|
| Utilizzato con |
NZM4-PX(PMX)…
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Tolleranza della tensione di comando |
+/- 20%
|
| Consumo di corrente - max |
100 mA
|
| Tensione nominale |
24 V DC
|
| Tipo connessione |
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale) connettore 10-pin (collegamento interno COM) connettore a 5 pin (collegamento CAM) Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale) Con morsetto a innesto con collegamento a vite |
| Grado di protezione |
Installazione nell'interruttore
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
5 mm (collegamento di alimentazione)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4) 0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione 0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1) |
| Coppia di serraggio |
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm |