Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189832
NZM2-XBSM-TZ

Eaton Moeller series Modulo di interfaccia NZM per NZM2 PXR25, collegamento per la comunicazione, selettività di zona, ARMS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189832
EAN
4015081878277
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
68 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM2-XBSM-TZ

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Modulo di interfaccia
Accessori
Carcassa
NZM2
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Connettore per funzione ZSI (selettività di zona logica).
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Tipo
Modulo di interfaccia
Utilizzato con
NZM2(-4)-PX…-TZ

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - electrical

Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione nominale
24 V DC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Innesto frontale (Selettività Zona Logica (ZS) collegamento)
connettore a 5 pin (collegamento CAM)
Cavo (collegamento selettività di zona ZSI, tecnica di collegamento)
con collegamento a vite
Con morsetto a innesto
Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale)
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
connettore 10-pin (collegamento interno COM)
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Connettore per funzione ZSI (selettività di zona logica).
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Lunghezza di spelatura
5 mm (collegamento di alimentazione), 6 mm (ingresso digitale)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0.2 mm² - 0.5 mm² (1x) a selettivitá zona logica (ZS) collegamento
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento selettività di zona logica con puntalino non isolante conforme a DIN46228 / 1
Coppia di serraggio
≤ 0,25 Nm
≥ 0,22 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.