Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189834
Codice del modello: NZM4-XBSM-TAZ-N

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Modulo di interfaccia per NZM4 PXR25, collegamento per la comunicazione, selettività di zona, ARMS, tensione del conduttore neutro

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189834
EAN
4015081878291
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XBSM-TAZ-N

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
comunicazione e funzione di misura
Modulo di interfaccia
Accessori
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
Per il collegamento universale delle funzioni opzionali degli interruttori automatici. Richiesto per la comunicazione. I tipi di collegamento dipendono dalla progettazione del modulo di interfaccia. Rilevamento dello stato dell'interruttore automatico (I, +, 0) per l'unità elettronica di sgancio. Lo stato dell'interruttore può essere comunicato. Collegamento alimentazione ausiliaria 24 V DC. Collegamento per il modulo adattatore per comunicazioni (CAM). CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione Fieldbus (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus basato su Ethernet). Connessione opzionale, modulo RTU Modbus interno. Connessione a tensione neutra Vn. Connettore per funzione di selettività di zona logica (ZSI). Connessione per modalità di manutenzione (ARMS) meccanica passante dello stato dell’interruttore (I, O) per l'uso da parte del comando a distanza.
Adatto per
Per interruttore remoto
Tipo
Modulo interfaccia accessori
Utilizzato con
NZM4-PX…-TAZ

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.

Technical Data - Communication

Uscite digitali semiconduttori a prova di sovraccarico
Sì (Collegamento per modalità di manutenzione (ARMS))

Technical Data - Electrical

Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione di uscita
DC 3,3 V (collegamento per modalità di manutenzione (ARMS), uscita digitale)
Tensione nominale
24 V DC

Technical Data - Mechanical

Tipo connessione
Connettore 10-pin (collegamento interno COM)
Cavo (collegamento selettività di zona ZSI, tecnica di collegamento)
Con morsetto a innesto
connettore a 5 pin (collegamento CAM)
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
con collegamento a vite
Cavo (collegamento per modalità di manutenzione (ARMS), uscita digitale)
Innesto frontale (Selettività Zona Logica (ZS) collegamento)
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale)
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Numero di collegamenti di manutenzione
1
Caratteristiche speciali
Per il collegamento universale delle funzioni opzionali degli interruttori automatici. Richiesto per la comunicazione. I tipi di collegamento dipendono dalla progettazione del modulo di interfaccia. Rilevamento dello stato dell'interruttore automatico (I, +, 0) per l'unità elettronica di sgancio. Lo stato dell'interruttore può essere comunicato. Collegamento alimentazione ausiliaria 24 V DC. Collegamento per il modulo adattatore per comunicazioni (CAM). CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione Fieldbus (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus basato su Ethernet). Connessione opzionale, modulo RTU Modbus interno. Connessione a tensione neutra Vn. Connettore per funzione di selettività di zona logica (ZSI). Connessione per modalità di manutenzione (ARMS) meccanica passante dello stato dell’interruttore (I, O) per l'uso da parte del comando a distanza.
Lunghezza di spelatura
5mm(collegamento di alimentazione),6mm(ingresso digitale),6mm(uscita relè)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) a selettivitá zona logica (ZS) collegamento
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sulle uscite relè del collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento per la modalità di manutenzione con puntalini non isolanti conformi a DIN46228 / 1
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0,25 mm² - 0,75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino isolante conformi alla norma DIN46224 / 4)
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento selettività di zona logica con puntalino non isolante conforme a DIN46228 / 1
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sull'uscita relè del collegamento di alimentazione
Coppia di serraggio
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.