Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

189835
NZM4-XBSM-TAZ

Eaton Moeller series accessori elettronici NZM, interfaccia modulare per NZM4 PXR25, connessione per la comunicazione, selettività di zona, ARMS

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
Sigla catalogo
189835
EAN
4015081878307
Lunghezza/profondità del prodotto
52 mm
Altezza prodotto
33 mm
Larghezza prodotto
22 mm
Peso prodotto
0.021 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM4-XBSM-TAZ

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Modulo di interfaccia
comunicazione e funzione di misura
Accessori
Carcassa
NZM4
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Connettore per funzione ZSI (selettività di zona logica).
  • Collegamento per modalità di manutenzione (ARMS)
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Adatto per
Per interruttore remoto
Tipo
Accessorio Modulo di interfaccia
Utilizzato con
NZM4(-4)-PX…-TAZ

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Technical data - communication

Uscite digitali semiconduttori a prova di sovraccarico
Sì (Collegamento per modalità di manutenzione (ARMS))

Technical data - electrical

Tolleranza della tensione di comando
+/- 20%
Consumo di corrente - max
100 mA
Tensione di uscita
DC 3,3 V (collegamento per modalità di manutenzione (ARMS), uscita digitale)
Tensione nominale
24 V DC

Technical data - mechanical

Tipo connessione
Cavo (collegamento per modalità di manutenzione (ARMS), uscita digitale)
con collegamento a vite
Con morsetto a innesto
connettore a 5 pin (collegamento CAM)
Cavo CAM assemblato (collegamento di alimentazione, ingresso digitale)
Cavo (collegamento selettività di zona ZSI, tecnica di collegamento)
Morsetto a vite (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale)
connettore 10-pin (collegamento interno COM)
Innesto frontale (Selettività Zona Logica (ZS) collegamento)
Cavo precablato al modulo Modbus (collegamento interno COM)
Grado di protezione
Installazione nell'interruttore
Numero di collegamenti di manutenzione
1
Caratteristiche speciali
  • Per collegamento universale delle funzioni opzionali dell'interruttore automatico.
  • Richiesto per la comunicazione
  • I tipi di connessione dipendono dal design del modulo di interfaccia.
  • Rilevamento dello stato dell'interruttore (I, +, 0) per lo sganciatore elettronico.
  • Lo stato dell'interruttore può essere comunicato.
  • Collegamento dell'alimentazione ausiliaria 24 Vcc.
  • Collegamento per CAM (Communications Adapter Module).
  • CAM opzionale disponibile per vari sistemi di comunicazione bus di campo (Profibus DP, SmartWire-DT, Fieldbus Ethernet).
  • Collegamento a modulo Modbus RTU interno opzionale.
  • Connettore per funzione ZSI (selettività di zona logica).
  • Collegamento per modalità di manutenzione (ARMS)
  • Commutatore meccanico dello stato dell'interruttore (I, O) per l'utilizzo da parte dell'operatore remoto.
Lunghezza di spelatura
5mm(collegamento di alimentazione),6mm(ingresso digitale),6mm(uscita relè)

Technical data - mechanical - terminals

Capacità morsetti (cavo pieno)
0.2 mm² - 0.5 mm² (1x) a selettivitá zona logica (ZS) collegamento
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0.2 mm² - 0.5 mm² (1x) sulle uscite relè del collegamento di alimentazione
Capacità morsetti (cavo a treccia)
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento per la modalità di manutenzione con puntalini non isolanti conformi a DIN46228 / 1
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 4)
0.25 mm² - 0.75 mm² (1x) al collegamento di alimentazione (puntalino non isolato conformi alla norma DIN46224 / 1)
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sull'uscita relè del collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sull'ingresso digitale del collegamento di alimentazione
0,2 mm² - 1,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento selettività di zona logica con puntalino non isolante conforme a DIN46228 / 1
24 - 16 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
Coppia di serraggio
≥ 0,22 Nm
≤ 0,25 Nm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.