Eaton Moeller series Modulo di comunicazione NZM interno, RS485, Modbus RTU, adatto per NZM
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM accessorio elettronico
|
| Sigla catalogo |
189836
|
| EAN |
4015081878314
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
65 mm
|
| Larghezza prodotto |
68 mm
|
| Peso prodotto |
0.008 kg
|
| Conformità |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Codice modello |
PXR-RCAM-MRTU-I
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
comunicazione e funzione di misura
Modulo di comunicazione Accessori |
| Carcassa |
NZM2/3/4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Modulo di comunicazione
|
| Utilizzato con |
NZM2(3)(4)(-4)-VX(MX)(PX)(PMX)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Intervallo degli indirizzi di comunicazione |
001 - 247 (default 002)
|
| Tipo fieldbus |
Collegamento Modbus standard cablato dal cliente
|
| Tipo di interfaccia (fieldbus) |
Modbus RTU / RS485
|
| Parità |
Even, diverso, non disponibile (predefinito)
|
| Tipo di partecipante |
Slave
|
| Bit di stop |
1, 2 (default 1)
|
| Tipo connessione |
Connessione precablata (comunicazione, Collegamento NZM)
Innesto frontale (collegamento di alimentazione, tensione di comando nominale) |
| Caratteristiche speciali |
|
| Lunghezza di spelatura |
6 mm (collegamento di alimentazione)
|
| Capacità morsetti (cavo pieno) |
0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
24 AWG - 20 AWG (1x) al collegamento di alimentazione
0,25 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione (puntalino non isolante conforme a DIN46224 / 1) 0,2 mm² - 0,5 mm² (1x) sul collegamento di alimentazione |