Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

189935
Codice del modello: DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

Eaton Moeller® serie DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 NA, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in AC, Morsetti a molla DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

È disponibile una versione più recente di questo prodotto:

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
Sigla catalogo
189935
EAN
4015081879311
Lunghezza/profondità del prodotto
97 mm
Altezza prodotto
85 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.433 kg
Conformità
RoHS conform
Con marchio CE
Codice modello
DILMC17-10-EA(230V50HZ,240V60HZ)

General information

Tipo di tensione
CA

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
230 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
240 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
0 V

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
1
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.