Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 3 poli, 380 V 400 V 30 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a molla DILMC65-EA(230V50HZ,240V60HZ)
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
| Sigla catalogo |
189951
|
| EAN |
4015081879472
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
132.1 mm
|
| Altezza prodotto |
115 mm
|
| Larghezza prodotto |
55 mm
|
| Peso prodotto |
0.872 kg
|
| Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
| Codice modello |
DILMC65-EA(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
98 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
65 A
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Connessione |
Morsetti a molla
Morsetti a vite |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA) 65 kA, massimo 100 A CB, SCCR (UL/CSA) 30 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 150 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 250 A, SCCR (UL/CSA) 30 kA, massimo 250 A CB, SCCR (UL/CSA) |