Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190042
BPZ-KTH-KSK-F2

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Supporto per morsetti per il montaggio del terminale a innesto combinato KSK nella custodia xEnergy basic, F2

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
190042
EAN
4015081880386
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
245 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-KTH-KSK-F2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
In custodia
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
Orizzontale
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.