Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190312
PKZM0-XDM32ME

Eaton Moeller® series modulo cablaggio PKZM0, per DILM17-M38, per morsetti a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
Sigla catalogo
190312
EAN
4015081898305
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.028 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL
UL File No.: E36332
Note catalogo
Non abbinabile a A-PKZ0… / U-PKZ0…
Codice modello
PKZM0-XDM32ME

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
32 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 VAC

Informazioni generali

Connessione
Viti
Modello
circuito diretto
Categoria prodotto
Accessori
Tipo
Set di cablaggio

Esporta le caratteristiche del prodotto