Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190802
FAZ-C63/2-RT

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 63 A, 2p, caratteristica: C, linguetta ad anello

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Sigla catalogo
190802
EAN
4015081904495
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
35.4 mm
Peso prodotto
0.259 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CE marking
UL (File No. E235139)
CSA-C22.2 No. 5-09
Specially designed for North America, suitable as BCPD
CSA (Class No. 1432-01)
IEC 60947-2
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
CSA (File No. 204453)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-C63/2-RT

Informazioni aggiuntive

Accessorio necessario
Z-IHK-NA 113895
Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Dotato di:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Resistenza interna a temperatura ambiente (unipolare, 50 Hz)
1.2 mΩ
Caratteristiche speciali
  • Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Adatto per
montaggio a incasso
Utilizzato con
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Bobina di apertura) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Bobina di apertura)
FAZ-RT
Interruttore magnetotermico
FAZ-XAA-NA110-415 VAC 102036 (sganciatore a lancio di corrente)
FAZ-XAA-NA12-110 VAC 102037 (sganciatore a lancio di corrente)

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
63 A
Applicazione
  • Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
  • Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
2 poli
Numero di poli (protetti)
2
Numero di poli (totale)
2
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • FAZ-RT
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - min
-5 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Fusibile di backup consentito - max
125 A gL/gG
Potere di apertura
10 kA (UL489)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
min. 6000 operazioni (UL)
min. 1500 operazioni
Poteri d’interruzione operativi
7.5 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
14 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Classe di selettività
3
Tensione nominale
277 V AC / 480 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
415 V
Tensione nominale (UL)
240 V
Tensione nominale, DC
60 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
60 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
Tipo UL/CSA: -
IP20
IP40 (se in dotazione)
IP20 (IEC)
Larghezza custodia
105 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Capacità morsetti a vite per conduttore principale
10 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Sollevare il morsetto / linguetta d’anello
Coppia di serraggio
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) per AWG 18 - AWG 12
UL: 4 Nm (36 lb-in) per AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) per AWG 10 - AWG 8
Max. 2,4 Nm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.