Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190820
FAZ-C30/4-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 30 A, 4p, caratteristica: C, NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Sigla catalogo
190820
EAN
4015081929900
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
70.8 mm
Peso prodotto
0.513 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 5-09
UL (Category Control Number DIVQ)
UL (File No. E235139)
IEC 60947-2
UL 489, CSA C22.2 No. 5
CSA (Class No. 1432-01)
North America (UL listed, CSA certified)
IEC/EN 60947-2
Specially designed for North America, suitable as BCPD
UL 489
CSA (File No. 204453)
CE marking
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-C30/4-NA

Informazioni aggiuntive

Accessorio necessario
Z-IHK-NA 113895
Classe di selettività
3
Caratteristiche
Accessoriabile
Dotato di:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funzioni
Interruttore automatico del limitatore di corrente
Resistenza interna a temperatura ambiente (unipolare, 50 Hz)
2.8 mΩ
Caratteristiche speciali
  • Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Adatto per
montaggio a incasso
Utilizzato con
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Bobina di apertura) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Bobina di apertura)
Interruttore magnetotermico
FAZ-NA
FAZ-XAA-NA110-415 VAC 102036 (sganciatore a lancio di corrente)
FAZ-XAA-NA12-110 VAC 102037 (sganciatore a lancio di corrente)

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
30 A
Applicazione
  • Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
  • Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Quattro poli
Numero di poli (protetti)
4
Numero di poli (totale)
4
Caratteristica di rilascio
C
Caratteristica di intervento
C
Tipo
  • FAZ-NA
  • Interruttore magnetotermico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - min
-5 °C
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
30 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Fusibile di backup consentito - max
125 A gL/gG
Potere di apertura
10 kA (UL489)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Durata elettrica
min. 6000 operazioni (UL)
min. 1500 operazioni
Poteri d’interruzione operativi
7.5 kA
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
14 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Classe di selettività
3
Tensione nominale
277 V AC / 480 V AC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
440 V
Tensione nominale (UL)
480Y/277 V
Tensione nominale, DC
60 V DC
Tipo di tensione
CA

Technical data - mechanical

Profondità interna
60 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Grado di protezione
IP20 (IEC)
IP20
Tipo UL/CSA: -
IP40 (se in dotazione)
Larghezza custodia
105 mm
Carcassa
45 mm
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Capacità morsetti a vite per conduttore principale
10 mm² (2x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Morsetti (superiore e inferiore)
Sollevare il morsetto / linguetta d’anello
Coppia di serraggio
Max. 2,4 Nm
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) per AWG 10 - AWG 8
UL: 4 Nm (36 lb-in) per AWG 6
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) per AWG 18 - AWG 12
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.