Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

190907
Codice del modello: FAZ-B13/4-NA

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB. Interruttore magnetotermico (MCB), 13 A, 4p, caratteristica: B, NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Sigla catalogo
190907
EAN
4015081905546
Lunghezza/profondità del prodotto
105 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
70.8 mm
Peso prodotto
0.485 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL 489, CSA C22.2 No. 5
IEC 60947-2
CSA (File No. 204453)
UL (File No. E235139)
Specially designed for North America, suitable as BCPD
North America (UL listed, CSA certified)
UL 489
IEC/EN 60947-2
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA (Class No. 1432-01)
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FAZ-B13/4-NA

Delivery program

Applicazione
  • Circuiti di alimentazione, circuiti di derivazione
  • Apparecchio conforme anche alle norme nordamericane in Nordamerica (certificato UL)
  • xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Quattro poli
Numero di poli (totale)
4
Numero di poli (protetti)
4
Caratteristica di intervento
B
Caratteristica di rilascio
B
Valore nominale intensità di corrente
13 A
Tipo
  • FAZ-NA
  • Interruttore magnetotermico

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
277 V AC / 480 V AC
Tensione nominale, DC
60 V DC
Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
440 V
Tensione nominale (UL)
480Y/277 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
240 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Frequenza nominale - min
50 Hz
Frequenza nominale - max
60 Hz
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA
Poteri d’interruzione operativi
7.5 kA
Potere di apertura
10 kA (UL489)
Fusibile di backup consentito - max
125 A gL/gG
Classe di selettività
3
Durata elettrica
min. 6000 operazioni (UL)
min. 1500 operazioni
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza custodia
105 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Profondità interna
60 mm
Ampiezza supporto
17,7 mm
Larghezza di montaggio per polo
17,7 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20 (IEC)
Tipo UL/CSA: -
IP40 (se in dotazione)
IP20
Morsetti (superiore e inferiore)
Sollevare il morsetto / linguetta d’anello
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Capacità morsetti a vite per conduttore principale
10 mm² (2x)
Capacità morsetti (cavo di comando)
25 mm² (1x)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Coppia di serraggio
UL: 4 Nm (36 lb-in) per AWG 6
UL: 2,8 Nm (25 lb-in) per AWG 10 - AWG 8
Max. 2,4 Nm
UL: 2,4 Nm (21 lb-in) per AWG 18 - AWG 12
Durata meccanica
10000 operazioni

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
13 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - min
-5 °C
Temperatura ambiente di esercizio (UL) - max
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).

Additional information

Accessorio necessario
Z-IHK-NA 113895
Classe di selettività
3
Caratteristiche
Dispositivi supplementari possibili
Dotato di:
Z-IS/SPE-1TE 274418
Funzioni
Interruttore automatico limitatore di corrente
Resistenza interna a temperatura ambiente (unipolare, 50 Hz)
13 mΩ
Caratteristiche speciali
  • Influenza della temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente) - si consultino le tabelle di declassamento
  • Apertura del contatto di segnale per l'installazione successiva Z-NHK 248434
Adatto per
montaggio a incasso
Utilizzato con
FAZ-XAA-NA110-415V AC 102036 (Bobina di apertura) FAZ-XAA-NA12-110V AC 102037 (Bobina di apertura)
FAZ-NA
Interruttore magnetotermico
FAZ-XAA-NA110-415 VAC 102036 (sganciatore a lancio di corrente)
FAZ-XAA-NA12-110 VAC 102037 (sganciatore a lancio di corrente)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.