Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191034
Codice del modello: XVTL-SV-14

Kit di montaggio Eaton xEffect xVtl per sistema a sbarre largo 200 mm e alto in verticale 1400 mm

General specifications

Nome prodotto
Kit di montaggio Eaton xEffect xVtl
Sigla catalogo
191034
EAN
4015081914128
Lunghezza/profondità del prodotto
42 mm
Altezza prodotto
1360 mm
Larghezza prodotto
62 mm
Peso prodotto
3.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XVTL-SV-14

Additional information

Numero RAL
0

Delivery program

Colore
Acciaio inox
Modello
Kit di montaggio

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Idoneo per altezza della custodia
1400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.