Kit per configurazione divisa Eaton xEffect xVtl con componenti Profi+ per A=1200 mm
| Nome prodotto |
Segregazione Eaton xEffect xVtl
|
| Sigla catalogo |
191043
|
| EAN |
4015081914210
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
1159 mm
|
| Larghezza prodotto |
164 mm
|
| Peso prodotto |
5.25 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XVTL-SF-12
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
1200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
200 mm
|
| Finitura superficie |
Zincato
|