Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto a parete cava montato, 4 file, porta in lamiera di acciaio a filo
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione precablato
|
| Sigla catalogo |
191062
|
| EAN |
4015081915576
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
715 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
12.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60670-24
IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
KLV-48HWP-F-2AFDD-1PXF-10PLI-1IS
|
| Gruppo fornello |
Nessuno
|
| Caratteristiche |
Protezione doppio RCD
Protezione elevata integrità Interruttore principale di protezione Protezione RCD in entrata Protezione carico parziale |
| Dotato di: |
Foglio siglatura
1 interruttore principale IS-63/3 Serracavo 2 interruttori anti-fuoco AFDD-16/2/B/003-A Capicorde di chiodo Istruzioni di installazione Morsetti del conduttore di protezione e neutro con tecnica di morsetto ad innesto KSK Reggicavo a parete Cablato e collaudato in conformità con EN 61439-3 Copertura sezione vuota Livella per allineamento 10 interruttori automatici miniaturizzati PLI-B16/1 Copertura frontale Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm 1 interruttore automatico differenziale PXF-40/4/003-A Porta/cornice Guide di supporto del dispositivo |
| Funzioni |
Dispositivo base
|
| Numero di gruppi luminosi protetti da 30 mA |
1
|
| Protetto da |
Interruttore magnetotermico / relè differenziale
|
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Numero RAL |
9016
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco |
| Numero di fasi |
3
|
| Tipo |
|
| 10.10 Riscaldamento |
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK05
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
I requisiti dello standard del prodotto sono stati rispettati.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
4 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Corrente nominale dell’interruttore generale |
50 A
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
400 V AC
|
| Altezza incorporata |
45 mm
|
| Larghezza interna |
251 mm
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30 |
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Tipo di installazione |
parete cava
|
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante) |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Numero di dispositivi di rilevamento guasto arco AFDD |
2
|
| Numero di interruttori automatici (dispersione a terra) |
0
|
| Numero di gruppi diretti |
1
|
| Numero di gruppi (totale) |
10
|
| Numero di gruppi dietro l’interruttore di dispersione a terra |
10
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di vie in uscita |
12
|
| Numero di poli nell’interruttore generale |
3
|
| Numero di file |
4
|
| Numero di interruttori (dispersione a terra 30 mA) |
1
|
| Numero di interruttori (dispersione a terra 300 mA) |
0
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Colore interruttore a bilanciere |
Bianco
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite + Morsetti a innesto
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
12
|
| Tipo connessione |
Morsetto a innesto
|
| Metodo di montaggio |
parete cava
A parete cava |
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
24 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
48 W
|