Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191081
XC-303-C21-001

PLC modulare XC303 Eaton XC, PLC di piccole dimensioni, programmabili con CODESYS 3, Slot SD, USB, 2x Ethernet, CAN, RS485

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XC Modular PLC
Sigla catalogo
191081
EAN
4015081915675
Lunghezza/profondità del prodotto
108 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Certificazione/i
CE
EN 61131
UL listed
EAC
UL File No.: E205091
cULus Listed
Note catalogo
I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
Codice modello
XC-303-C21-001

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Altezza di caduta (IEC/EN 60068-2-32) - max
1 m
Posizione di montaggio
Verticale (su guida orizzontale)
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 11 ms, 9 impatti
Resistenza alle vibrazioni
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Condizioni ambientali e climatiche

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Condizioni ambientali
Condensazione: evitare con le misure appropriate
Umidità relativa
< 95% (senza condensa)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dettagli dissipazione del calore
La dissipazione massima è specificata come potenza massima prodotta all’interno dell’alloggiamento del dispositivo.
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
8 W

Compatibilità elettromagnetica

Scarica in aria
8 kV/4 kV, Scarico aria/contatto, ESD
Impulso burst
2 kV, Cavo di alimentazione
1 kV, Cavo di segnale
Campi elettromagnetici
10 V/m a 0,08 - 1,0 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
1 V/m a 2 - 2,7 GHz (in conformità a IEC EN 61000-4-3)
3 V/m a 1,4 - 2 GHz (in conformità con IEC EN 61000-4-3)
Disturbi emessi
47 dB (a 230 - 1000 MHz, Classe A, interferenza, di alta frequenza)
40 dB (da 30 a 230 MHz), Classe A, interferenza, di alta frequenza)
Interferenza radiofrequenza
10 V
Valore nominale sovratensione
0,5/0,5 kV, Cavo di alimentazione, bilanciato/sbilanciato), EMC
1 kV, Cavo di segnale, sbilanciato, EMC

Features & functions

Caratteristiche
Protezione da cortocircuito (uscite digitali)
Funzioni
espansione di memoria possibile
Cable redundancy in the EtherCAT network using a ring topology

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a molla a innesto frontale, Collegamento rivolto verso la parte SUPERIORE
Grado di protezione
IP20
Capacità di memoria
512.000 kByte
Modello
Modulare
Metodo di montaggio
montaggio su guida portante possibile
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
Protocollo
MODBUS
Altri sistemi bus
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
Tensione nominale di esercizio
24 V
160 V (terminazioni)
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Tempo di ritardo
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale alto a basso
200 µs, Uscite digitali, Ritardo sulla variazione del segnale e carico resistivo, da segnale basso ad alto
Uscite digitali
Nota: I dispositivi di protezione devono essere installati direttamente sul carico induttivo per evitare interferenze.
Corrente di ingresso
≤ 1,1 mA (ingressi digitali, livello basso)
≥ 2,3 mA (ingressi digitali, livello alto)
2 mA (Ie)
Ritardo ingresso
300 µs (fronte di salita)
300 µs (fronte di discesa)
Corrente di carico
potenza 6 A per 1,5 mm² (superficie trasversale)
Numero di ingressi (analogici)
0
Numero di ingressi (digitali)
0
Numero di uscite (analogiche)
0
Numero di uscite (digitali)
0
Numero di uscite relè
0
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,8 A (ingresso alimentazione)
Fattore di contemporaneità
100 % (Ʃ IAmax = 2A)
Numero di canali
4, Uscite digitali

Alimentazione

Dissipazione del calore
0,1 W (uscite digitali, interno, per canale attivo)
0,05 W (ingressi digitali conformi a EN61131-2 tipo 1, per canale attivo)
Tensione di ingresso
15 - 30 V (ingressi digitali, livello alto)
24 V DC (ingressi digitali)
0 - 5 V (ingressi digitali, livello basso)
Corrente di uscita
0,5 A
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
18 VDC
Buchi di tensione
Cali di tensione: 10 ms/fluttuazioni di tensione: Sì

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno
Separazione galvanica
Tra gli ingressi digitali: no
Tra le uscite digitali: no

Sezioni di collegamento

Pin calibro
A1 (conforme a IEC/EN 60947-1)
Gruppo materiale di isolamento
I
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Sezioni di collegamento (AWG)
24 - 16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini senza collare in plastica conforme a DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
0,25 - 1,5 mm², con puntalini con collare in plastica a norma DIN 46228-1 (puntalini crimpati a tenuta di gas)
Capacità morsetti (flessibile)
0.2 - 1.5 mm², H 07V-K
Capacità morsetti (pieno)
0,2 - 1,5 mm², H07V-U

Esporta le caratteristiche del prodotto