Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Controller logici programmabili (PLC) e sistemi I/O

PLC XC300

XC300 è un potente e flessibile PLC modulare che permette ai produttori di implementare concetti industriali innovativi e moderni. Le tre varianti includono un processore ad alte prestazioni, moduli I/O e RS485 integrati, interfacce CAN e Ethernet indipendenti. Inoltre VISU-WEB e il server OPC-UA rendono il dispositivo un nodo di comunicazione per l’implementazione di componenti dell’industria 4.0. È inoltre possibile espandere i dispositivi XC-303 grazie ai sistemi I/O modulari XN30, per creare soluzioni a elevata densità di connessione con un ingombro ridotto.

 
Comunicazione sicura e segmentata:
Fino a 3 interfacce Ethernet indipendenti
Processore potente:
Tempo di ciclo del task fino a 500µs
Dispositivi all’avangaurdia:
Industria 4.0 ready

Caratteristiche principali

  • ARM CORTEX A7 Dual Core @960 MHz processor
  • Interfacce CAN e Ethernet integrate
  • Visu WEB (HTML5) e server OPC-UA
  • Connessione plug-in
  • Espandibile con sistema I/O modulare XN300

Funzionalità e possibilità di comunicazione complete

Le tre varianti di dispositivi di XC300 offrono fino a tre interfacce Ethernet indipendenti per l’adattabilità a diverse reti. Inoltre, le porte di comunicazione RS485, la doppia interfaccia CAN e i 4 canali I/O alimentati in modo indipendente, offrono la possibilità di poter utilizzare il dispositivo come controllore principale/secondario o come modulo d’interfaccia tra diversi sistemi di comunicazione.

Sistemi compatti per l’automazione

L’utilizzo dei dispositivi in combinazione con i sistemi I/O della gamma XN300 permette all’utente di creare soluzioni su misura con il minimo ingombro. Sia i PLC XC300 che i moduli di espansione XN300 offrono un design accattivante e omogeneo, che può essere combinato con gli innovativi pannelli touch XV300 per integrare i nostri concetti di automazione. Il collegamento tra il controller XC300 e il sistema I/O XN300 può essere implementato localmente o da remoto.

Comunicazione come punto di forza

Il PLC XC300 si integra perfettamente alle soluzioni per l’automazione esistenti e integra le innovazioni dell’industria 4.0 nelle macchine e nei sistemi. L’amministrazione dell’utente, la segmentazione, la crittografia e l’autenticazione certificata basata sugli standard attuali relativi alle comunicazioni e alla tecnologia per la sicurezza (TLS/IPSec), proteggono da accessi non autorizzati e dalla manomissione dei programmi dell’utente. Il dispositivo supporta inoltre la visualizzazione CODESYS tramite il server HTML 5 WEB (https) e l’accesso con protezione tramite password al file system (sftp.). Il server OPC-UA per la comunicazione M2M, utile per il controllo e la manutenzione a distanza, adotta i concetti di comunicazione dell’industria 4.0.

Integrazione senza problemi

I dispositivi XC300 possono essere programmati con CODESYS 3 utilizzando una qualsiasi interfaccia Ethernet. I programmi e le librerie esistenti possono essere utilizzate con tutti i dispositivi XC.

PLC modulare XC300

Il sistema di comando intelligente per la costruzione di macchine in serie offre una soluzione su misura per la tua applicazione.

197871_R.jpg

Prova XC-204 Starter Set!

Codice prodotto 197871

Lo starter set è composto da:

• PLC modulare XC-303 (tipo XC-303-C32-002), Interfaccia Ethernet 1 x 100 Mbit/s, 24 V DC 

• Modulo I/O XN300 (tipo XN-322-8DIO-PD05), 4 x ingressi digitali, 4 x uscite digitali, 24 V DC 

• Cavo RJ45

• Licenza software XSOFT-CODESYS

• Flyer XControl
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
X
Download Close