Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

191083
PLUG-FMC-2S

Eaton XN Morsetto a innesto 160 V, 8A, 1,5 / 2-ST-3.5 per controllo modulare XC-x0x-…/ XN-3x2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XN Accessory Connection terminal
Sigla catalogo
191083
EAN
4015081915699
Lunghezza/profondità del prodotto
23 mm
Altezza prodotto
7.9 mm
Larghezza prodotto
7.9 mm
Peso prodotto
1.128 g
Conformità
CE
Note catalogo
È richiesto un connettore maschio con terminale a 18 poli per ciascun modulo digitale e analogico, nonché PLC modulari XC.
Codice modello
PLUG-FMC-2S

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Adatto per
conduttore flessibile
conduttore a più fili
Conduttore rigido
Utilizzato con
XC-303-...

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.